Termostat, B52
077B5272
Activare caldă [°C]: 8.5, Dezactivare caldă [°C]: -11.2, Activare rece [°C]: 2.4, Dezactivare rece [°C]: -21.5, Lungime tub capilar [mm]: 790
077B5272
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | 8.5 °C |
| Activare rece [°C] | 2.4 °C |
| Ajustarea poziției | RECE |
| Ajustat la presiune [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aprobare | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Cut-in mediu [°C] | 4.3 °C |
| Cut-out mediu [°C] | -18.1 °C |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire tip | With large diff. and automaticdefrost and aux. contact |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dezactivare caldă [°C] | -11.2 °C |
| Dezactivare rece [°C] | -21.5 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -25 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 790 mm |
| Material Description | Thermostat 077B52, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Terminale | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip produs | B52 |
| Utilizat pentru produs | Refrig.w.automatic defrost |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 89 Gram |
| Greutate netă | 84 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.309 Litru |
| EAN/UPC | 5702424640200 |