Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B5

077B5034

Tip produs: B5, Activare caldă [°C]: 12.5, Dezactivare caldă [°C]: -5.1, Activare rece [°C]: 6.9, Dezactivare rece [°C]: -13.7, Lungime tub capilar [mm]: 400

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]12.5 °C
Activare rece [°C]6.9 °C
Ajustarea pozițieiRECE
Ajustat la presiune [mm Hg]760 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTermostat
Denumire tipWith large differential andautomatic defrost
Dezactivare caldă [°C]-5.1 °C
Caracteristicile
Valoare
Dezactivare rece [°C]-13.7 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [mm]400 mm
Material DescriptionThermostat 077B5, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TerminaleTERMINAL 4 UNIC6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB5
Utilizat pentru produsRefrig. cu dezgheţare automată

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută77 Gram
Greutate netă72 Gram
Volume0.236 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162878699
Proposition 65No significant risk