Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3694

Tip produs: B62, Utilizat pentru produs: Frigidere, Activare caldă [°C]: 4.5, Dezactivare caldă [°C]: -13, Dezactivare rece [°C]: -20, Dezactivare rece [°C]: -20, Lungime tub capilar [mm]: 1100

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]4.5 °C
Activare rece [°C]4.5 °C
Ajustarea pozițieiRECE
Ajustat la presiune [mm Hg]760 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj90 buc
Denumire produsTermostat
Denumire tipWith constant cut-in,automatic defrost and aux.cont
Dezactivare caldă [°C]-13.0 °C
Dezactivare rece [°C]-20.0 °C
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [mm]1100 mm
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Terminale6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB62
Utilizat pentru produsFrigidere

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută94.2 Gram
Greutate netă89.2 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.262 Litru
EAN/UPC5715255224976