Termostat, B62
077B3691
Tip produs: B62, Activare caldă [°C]: 3.5, Dezactivare caldă [°C]: -12.5, Dezactivare rece [°C]: -21, Dezactivare rece [°C]: -21, Lungime tub capilar [mm]: 1010
077B3691
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | 3.5 °C |
| Activare rece [°C] | 3.5 °C |
| Ajustarea poziției | CALD |
| Ajustat la presiune [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aprobare | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 90 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire tip | With constant cut-in,automat. defrost and aux. cont |
| Dezactivare caldă [°C] | -12.5 °C |
| Dezactivare rece [°C] | -21.0 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -25 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 1010 mm |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Terminale | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip produs | B62 |
| Utilizat pentru produs | Refrig.w.automatic defrost |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 97 Gram |
| Greutate netă | 92 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.262 Litru |
| EAN/UPC | 5715255065029 |