Termostat, B6
077B3683
Tip produs: B6, Activare caldă [°C]: 4, Dezactivare caldă [°C]: -11, Dezactivare rece [°C]: -22, Dezactivare rece [°C]: -22, Lungime tub capilar [mm]: 825
077B3683
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | 4.0 °C |
| Activare rece [°C] | 4.0 °C |
| Ajustarea poziției | RECE |
| Ajustat la presiune [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aprobare | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire tip | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dezactivare caldă [°C] | -11.0 °C |
| Dezactivare rece [°C] | -22.0 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Lungime tub capilar [mm] | 825 mm |
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Terminale | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip produs | B6 |
| Utilizat pentru produs | Refrig.w.automatic defrost |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 89 Gram |
| Greutate netă | 84 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.236 Litru |
| EAN/UPC | 5715162686867 |