Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3679

Tip produs: B62, Activare caldă [°C]: 3.5, Dezactivare caldă [°C]: -11, Dezactivare rece [°C]: -26, Dezactivare rece [°C]: -26, Lungime tub capilar [mm]: 900

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]3.5 °C
Activare rece [°C]3.5 °C
Ajustarea pozițieiCALD
Ajustat la presiune [mm Hg]760 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsTermostat
Denumire tipWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
Dezactivare caldă [°C]-11.0 °C
Caracteristicile
Valoare
Dezactivare rece [°C]-26.0 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [mm]900 mm
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Terminale6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB62
Utilizat pentru produsRefrig.w.automatic defrost

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută90 Gram
Greutate netă85 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.309 Litru
EAN/UPC5702424644390