Termostat, B62
077B3678
Tip produs: B62, Activare caldă [°C]: 4, Dezactivare caldă [°C]: -7, Dezactivare rece [°C]: -30, Dezactivare rece [°C]: -30, Lungime tub capilar [mm]: 700
077B3678
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | 4.0 °C |
| Activare rece [°C] | 4.0 °C |
| Ajustarea poziției | RECE |
| Ajustat la presiune [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aprobare | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire tip | With constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact |
| Dezactivare caldă [°C] | -7.0 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dezactivare rece [°C] | -30.0 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -25 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 700 mm |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Terminale | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip produs | B62 |
| Utilizat pentru produs | Refrig.w.automatic defrost |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 87 Gram |
| Greutate netă | 82 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.309 Litru |
| EAN/UPC | 5702424640392 |