Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3643

Tip produs: B62, Denumire tip: Termostat standard, Utilizat pentru produs: Frigidere; cu dezgheţare automată, Activare caldă [°C]: 4.5, Dezactivare caldă [°C]: -9, Dezactivare rece [°C]: -27, Dezactivare rece [°C]: -27, Lungime tub capilar [mm]: 1650

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]4.5 °C
Activare rece [°C]4.5 °C
Ajustarea pozițieiRECE
Ajustat la presiune [mm Hg]760 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj90 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsTermostat
Denumire tipTermostat standard
Dezactivare caldă [°C]-9.0 °C
Dezactivare rece [°C]-27.0 °C
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileContains Gas
Dispozitiv siguranță integrat (EBD)077R0379 ref. 1
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [mm]1650 mm
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Terminale6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB62
Utilizat pentru produsFrigiderecu dezgheţare automată

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.115 Kilogram
Greutate netă0.11 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428961943