Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B3548

Tip produs: B6, Utilizat pentru produs: Frigidere, Activare caldă [°C]: 2.9, Dezactivare caldă [°C]: -5.9, Dezactivare rece [°C]: -10.6, Dezactivare rece [°C]: -10.6, Lungime tub capilar [mm]: 1067

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]2.9 °C
Activare rece [°C]2.9 °C
Ajustarea pozițieiMIJLOC
Ajustat la presiune [mm Hg]760 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj90 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Cut-in mediu [°C]2.9 °C
Cut-out mediu [°C]-7.7 °C
Denumire produsTermostat
Denumire tipWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Dezactivare caldă [°C]-5.9 °C
Caracteristicile
Valoare
Dezactivare rece [°C]-10.6 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispozitiv siguranță integrat (EBD)077R0379 ref. 2
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [mm]1067 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp, EBD
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TerminaleTERMINAL 4 UNIC6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB6
Utilizat pentru produsFrigidere

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută99 Gram
Greutate netă84 Gram
Volume0.262 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162940259
Proposition 65No significant risk