Termostat, B20
077B2833
Tip produs: B20, Activare caldă [°C]: -15, Dezactivare caldă [°C]: -21, Dezactivare rece [°C]: -29, Dezactivare rece [°C]: -29, Lungime tub capilar [mm]: 2400
077B2833
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | -15.0 °C |
| Activare rece [°C] | -22.5 °C |
| Activare semnal rece [°C] | -17.0 °C |
| Ajustarea poziției | CALD |
| Ajustat la presiune [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aprobare | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 60 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire tip | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| Dezactivare caldă [°C] | -21.0 °C |
| Dezactivare rece [°C] | -29.0 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferențial semnal cald [°C] | 4.0 °C |
| Dispozitiv siguranță integrat (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -25 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 2400 mm |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Terminale | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip produs | B20 |
| Utilizat pentru produs | Freezer |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 109 Gram |
| Greutate netă | 99 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.394 Litru |
| EAN/UPC | 5715255124436 |