Termostat, B20
077B2831
Tip produs: B20, Utilizat pentru produs: Congelatoare cu alarmă activă, Activare caldă [°C]: -11, Dezactivare caldă [°C]: -18, Dezactivare rece [°C]: -26, Dezactivare rece [°C]: -26, Lungime tub capilar [mm]: 700
077B2831
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | -11.0 °C |
| Activare rece [°C] | -17.5 °C |
| Activare semnal cald [°C] | -9.0 °C |
| Activare semnal rece [°C] | -15.2 °C |
| Ajustarea poziției | CALD |
| Ajustat la presiune [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aprobare | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire tip | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dezactivare caldă [°C] | -18.0 °C |
| Dezactivare rece [°C] | -26.0 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -25 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 700 mm |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Terminale | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip produs | B20 |
| Utilizat pentru produs | Congelatoare cu alarmă activă |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 83 Gram |
| Greutate netă | 78 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.309 Litru |
| EAN/UPC | 5702424685300 |