Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostat, B20

077B2829

Tip produs: B20, Utilizat pentru produs: Congelatoare cu alarmă activă, Activare caldă [°C]: -14.3, Dezactivare caldă [°C]: -19.3, Dezactivare rece [°C]: -30.4, Dezactivare rece [°C]: -30.4, Lungime tub capilar [mm]: 800

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]-14.3 °C
Activare rece [°C]-23.8 °C
Activare semnal rece [°C]-17.4 °C
Ajustarea pozițieiCALD
Ajustat la presiune [mm Hg]760 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj90 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsTermostat
Denumire tipWith signal contact, cuttingin on rising temperature
Dezactivare caldă [°C]-19.3 °C
Caracteristicile
Valoare
Dezactivare rece [°C]-30.4 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferențial semnal cald [°C]-9.3 °C
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [mm]800 mm
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Terminale6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB20
Utilizat pentru produsCongelatoare cu alarmă activă

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută89 Gram
Greutate netă84 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.236 Litru
EAN/UPC5702424655280