Termostat, B20
077B2828
Tip produs: B20, Utilizat pentru produs: Congelatoare cu alarmă activă, Activare caldă [°C]: -11, Dezactivare caldă [°C]: -16, Dezactivare rece [°C]: -26, Dezactivare rece [°C]: -26, Lungime tub capilar [mm]: 1200
077B2828
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | -11.0 °C |
| Activare rece [°C] | -20.0 °C |
| Activare semnal cald [°C] | -8.5 °C |
| Ajustarea poziției | RECE |
| Ajustat la presiune [mm Hg] | 737 mmHg |
| Aprobare | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 90 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire tip | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| Dezactivare caldă [°C] | -16.0 °C |
| Dezactivare rece [°C] | -26.0 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diferențial semnal rece [°C] | 3.5 °C |
| Dispozitiv siguranță integrat (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -25 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 1200 mm |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Terminale | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip produs | B20 |
| Utilizat pentru produs | Congelatoare cu alarmă activă |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 101 Gram |
| Greutate netă | 95 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.309 Litru |
| EAN/UPC | 5702424642136 |