Termostat, B20
077B2820
Tip produs: B20, Utilizat pentru produs: Congelatoare cu alarmă activă, Activare caldă [°C]: -17, Dezactivare caldă [°C]: -23.4, Dezactivare rece [°C]: -34.5, Dezactivare rece [°C]: -34.5, Lungime tub capilar [mm]: 800
077B2820
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | -17.0 °C |
| Activare rece [°C] | -26.0 °C |
| Activare semnal rece [°C] | -22.3 °C |
| Ajustarea poziției | CALD |
| Ajustat la presiune [mm Hg] | 737 mmHg |
| Aprobare | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire tip | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| Dezactivare caldă [°C] | -23.4 °C |
| Dezactivare rece [°C] | -34.5 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diferențial semnal cald [°C] | 3.0 °C |
| Dispozitiv siguranță integrat (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -25 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 800 mm |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Terminale | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip produs | B20 |
| Utilizat pentru produs | Congelatoare cu alarmă activă |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.085 Kilogram |
| Greutate netă | 0.08 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428005456 |