Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1810

Tip produs: B0, Activare caldă [°C]: 6.3, Dezactivare caldă [°C]: 4.5, Activare rece [°C]: -0.5, Dezactivare rece [°C]: -2.5, Lungime tub capilar [mm]: 1000

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]6.3 °C
Activare rece [°C]-0.5 °C
Ajustarea pozițieiRECE
Ajustat la presiune [mm Hg]737 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj90 buc
Denumire produsTermostat
Denumire tipWithout additional functional
Dezactivare caldă [°C]4.5 °C
Dezactivare rece [°C]-2.5 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Dispozitiv siguranță integrat (EBD)077R0379 ref. 1
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
TerminaleTERMINAL 4 UNIC6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB0
Utilizat pentru produsBEER DISPENSER

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută89 Gram
Greutate netă84 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.262 Litru
EAN/UPC5715255248033