Termostat, B0
077B1807
Tip produs: B0, Utilizat pentru produs: Frigidere, Activare caldă [°C]: -1.5, Dezactivare caldă [°C]: -7, Activare rece [°C]: -13, Dezactivare rece [°C]: -20, Lungime tub capilar [mm]: 1100
077B1807
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | -1.5 °C |
| Activare rece [°C] | -13.0 °C |
| Ajustarea poziției | RECE |
| Ajustat la presiune [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aprobare | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 90 buc |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire tip | Without additional function |
| Dezactivare caldă [°C] | -7.0 °C |
| Dezactivare rece [°C] | -20.0 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dispozitiv siguranță integrat (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -25 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 1100 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Terminale | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip produs | B0 |
| Utilizat pentru produs | Frigidere |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 94.2 Gram |
| Greutate netă | 89.2 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.262 Litru |
| EAN/UPC | 5715255224990 |