Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1801

Tip produs: B0, Utilizat pentru produs: Congelatoare fără alarmă, Activare caldă [°C]: -22, Dezactivare caldă [°C]: -27, Activare rece [°C]: -33, Dezactivare rece [°C]: -40, Lungime tub capilar [mm]: 1000

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]-22.0 °C
Activare rece [°C]-33.0 °C
Ajustarea pozițieiCALD
Ajustat la presiune [mm Hg]737 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj90 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTermostat
Denumire tipWithout additional functional
Dezactivare caldă [°C]-27.0 °C
Dezactivare rece [°C]-40.0 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Dispozitiv siguranță integrat (EBD)077R0379 ref. 1
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produs identic077B1743
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TerminaleTERMINAL 4 UNIC6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB0
Utilizat pentru produsCongelatoare fără alarmă

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută85 Gram
Greutate netă81 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.262 Litru
EAN/UPC5715255091233