Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1798

Tip produs: B0, Activare caldă [°C]: 11.3, Dezactivare caldă [°C]: 8.3, Activare rece [°C]: -0.5, Dezactivare rece [°C]: -2.5, Lungime tub capilar [mm]: 1500

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]11.3 °C
Activare rece [°C]-0.5 °C
Ajustarea pozițieiRECE
Ajustat la presiune [mm Hg]737 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj90 buc
Denumire produsTermostat
Denumire tipWthout additional function
Dezactivare caldă [°C]8.3 °C
Dezactivare rece [°C]-2.5 °C
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [mm]1500 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Terminale6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB0
Utilizat pentru produsBeer coolers

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută89 Gram
Greutate netă84 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.262 Litru
EAN/UPC5715255042914