Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1797

Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Water coolers, Warm cut-in [°C]: 14.9, Warm cut-out [°C]: 12.9, Cold cut-in [°C]: 3.8, Cold cut-out [°C]: 0.8, Capillary tube length [mm]: 800

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]14.9 °C
Activare rece [°C]3.8 °C
Ajustarea pozițieiCold
Ajustat la presiune [mm Hg]760 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 pc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsThermostat
Denumire tipWithout additional function
Dezactivare caldă [°C]12.9 °C
Dezactivare rece [°C]0.8 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Dispozitiv siguranță integrat (EBD)077R0379 ref. 1
Formatul ambalajuluiIndustrial pack
Grupă de produseMechanical cold controls
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [mm]800 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Terminale6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Tip produsB0
Utilizat pentru produsWater coolers

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută79 Gram
Greutate netă74 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.236 Litru
EAN/UPC5715255001812