Termostat, B0
077B1790
Tip produs: B0, Utilizat pentru produs: Frigidere, Activare caldă [°C]: 14.8, Dezactivare caldă [°C]: 9.8, Activare rece [°C]: 7.7, Dezactivare rece [°C]: 1.7, Lungime tub capilar [mm]: 700
077B1790
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | 14.8 °C |
| Activare rece [°C] | 7.7 °C |
| Ajustarea poziției | RECE |
| Ajustat la presiune [mm Hg] | 737 mmHg |
| Aprobare | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 90 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire tip | Without additional function |
| Dezactivare caldă [°C] | 9.8 °C |
| Dezactivare rece [°C] | 1.7 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -25 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 700 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Produs identic | 077B1742 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Terminale | TERMINAL 4 UNIC6,3 x 0,8 mm All |
| Tip produs | B0 |
| Utilizat pentru produs | Frigidere |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 89 Gram |
| Greutate netă | 84 Gram |
| Volume | 0.262 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162868294 |
| Proposition 65 | No significant risk |