Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1784

Tip produs: B0, Activare caldă [°C]: 12.9, Dezactivare caldă [°C]: 8.1, Activare rece [°C]: 7.8, Dezactivare rece [°C]: 2.2, Lungime tub capilar [mm]: 778

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]12.9 °C
Activare rece [°C]7.8 °C
Ajustarea pozițieiRECE
Ajustat la presiune [mm Hg]737 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj90 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTermostat
Denumire tipWithout additional function
Dezactivare caldă [°C]8.1 °C
Caracteristicile
Valoare
Dezactivare rece [°C]2.2 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispozitiv siguranță integrat (EBD)077R0379 ref. 1
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [mm]778 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TerminaleTERMINAL 4 UNIC6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB0
Utilizat pentru produsWater coolers

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută79 Gram
Greutate netă74 Gram
Volume0.262 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162736951
Proposition 65No significant risk