Termostat, B0
077B1783
Tip produs: B0, Activare caldă [°C]: 15, Dezactivare caldă [°C]: 10.5, Activare rece [°C]: 10, Dezactivare rece [°C]: 4.5, Lungime tub capilar [mm]: 778
077B1783
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | 15.0 °C |
| Activare rece [°C] | 10.0 °C |
| Ajustarea poziției | RECE |
| Ajustat la presiune [mm Hg] | 737 mmHg |
| Aprobare | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 90 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire tip | Without additional function |
| Dezactivare caldă [°C] | 10.5 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dezactivare rece [°C] | 4.5 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dispozitiv siguranță integrat (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -25 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 778 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Terminale | TERMINAL 4 UNIC6,3 x 0,8 mm All |
| Tip produs | B0 |
| Utilizat pentru produs | Water coolers |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 79 Gram |
| Greutate netă | 74 Gram |
| Volume | 0.262 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162734889 |
| Proposition 65 | No significant risk |