Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1781

Tip produs: B0, Activare caldă [°C]: 10.8, Dezactivare caldă [°C]: 6.5, Activare rece [°C]: 5, Dezactivare rece [°C]: 0, Lungime tub capilar [mm]: 1220

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]10.8 °C
Activare rece [°C]5.0 °C
Ajustarea pozițieiMIJLOC
Ajustat la presiune [mm Hg]760 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj66 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Cut-in mediu [°C]7.6 °C
Cut-out mediu [°C]3.0 °C
Denumire produsTermostat
Denumire tipWithout additional function
Dezactivare caldă [°C]6.5 °C
Caracteristicile
Valoare
Dezactivare rece [°C]0.0 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispozitiv siguranță integrat (EBD)077R0379 ref. 1
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [mm]1220 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Terminale6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB0
Utilizat pentru produsIce maker

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută102 Gram
Greutate netă82 Gram
Volume0.358 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162706664
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens