Termostat, B0
077B1780
Tip produs: B0, Activare caldă [°C]: 10.8, Dezactivare caldă [°C]: 6.5, Activare rece [°C]: 5, Dezactivare rece [°C]: 0, Lungime tub capilar [mm]: 1220
077B1780
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | 10.8 °C |
| Activare rece [°C] | 5.0 °C |
| Ajustarea poziției | MIJLOC |
| Ajustat la presiune [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aprobare | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 66 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Cut-in mediu [°C] | 7.6 °C |
| Cut-out mediu [°C] | 3.0 °C |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire tip | Without additional function |
| Dezactivare caldă [°C] | 6.5 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dezactivare rece [°C] | 0.0 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dispozitiv siguranță integrat (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -25 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 1220 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Terminale | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip produs | B0 |
| Utilizat pentru produs | Ice maker |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 102 Gram |
| Greutate netă | 82 Gram |
| Volume | 0.358 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706633 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |