Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1778

Tip produs: B0, Activare caldă [°C]: 15, Dezactivare caldă [°C]: 11.9, Activare rece [°C]: 2, Dezactivare rece [°C]: -2.5, Lungime tub capilar [mm]: 1650

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]15.0 °C
Activare rece [°C]2.0 °C
Ajustarea pozițieiRECE
Ajustat la presiune [mm Hg]737 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj70 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTermostat
Denumire tipWithout additional function
Dezactivare caldă [°C]11.9 °C
Caracteristicile
Valoare
Dezactivare rece [°C]-2.5 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [mm]1650 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TerminaleTERMINAL 4 UNIC6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB0
Utilizat pentru produsBeer coolers

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută112 Gram
Greutate netă104 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.337 Litru
EAN/UPC5715162696583