Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1773

Tip produs: B0, Utilizat pentru produs: Frigidere, Activare caldă [°C]: 6.5, Dezactivare caldă [°C]: -1, Activare rece [°C]: -11, Dezactivare rece [°C]: -23, Lungime tub capilar [mm]: 1200

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]6.5 °C
Activare rece [°C]-11.0 °C
Ajustarea pozițieiRECE
Ajustat la presiune [mm Hg]700 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsTermostat
Denumire tipWithout additional function
Dezactivare caldă [°C]-1.0 °C
Caracteristicile
Valoare
Dezactivare rece [°C]-23.0 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Terminale6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB0
Utilizat pentru produsFrigidere

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută89 Gram
Greutate netă84 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.236 Litru
EAN/UPC5702424692094