Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1767

Tip produs: B0, Utilizat pentru produs: Frigidere, Activare caldă [°C]: -7, Dezactivare caldă [°C]: -15, Activare rece [°C]: -19, Dezactivare rece [°C]: -30, Lungime tub capilar [mm]: 800

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]-7.0 °C
Activare rece [°C]-19.0 °C
Ajustarea pozițieiCALD
Ajustat la presiune [mm Hg]760 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj90 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsTermostat
Denumire tipWithout additional function
Dezactivare caldă [°C]-15.0 °C
Dezactivare rece [°C]-30.0 °C
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileContains Gas
Dispozitiv siguranță integrat (EBD)077R0379 ref. 1
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [mm]800 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Terminale6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB0
Utilizat pentru produsFrigidere

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută89 Gram
Greutate netă84 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume23.617 Litru
EAN/UPC5702424682057