Termostat, B0
077B1765
Tip produs: B0, Utilizat pentru produs: Congelatoare fără alarmă, Activare caldă [°C]: -9.5, Dezactivare caldă [°C]: -14.5, Activare rece [°C]: -18, Dezactivare rece [°C]: -24.5, Lungime tub capilar [mm]: 1200
077B1765
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | -9.5 °C |
| Activare rece [°C] | -18.0 °C |
| Ajustarea poziției | RECE |
| Ajustat la presiune [mm Hg] | 737 mmHg |
| Aprobare | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire tip | Without additional function |
| Dezactivare caldă [°C] | -14.5 °C |
| Dezactivare rece [°C] | -24.5 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dispozitiv siguranță integrat (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -25 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 1200 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Terminale | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip produs | B0 |
| Utilizat pentru produs | Congelatoare fără alarmă |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 85 Gram |
| Greutate netă | 80 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 23.617 Litru |
| EAN/UPC | 5702424642303 |