Termostat, B0
077B1741
Tip produs: B0, Utilizat pentru produs: Răcitoare de sticle, Activare caldă [°C]: 16, Dezactivare caldă [°C]: 11.7, Activare rece [°C]: 3.2, Dezactivare rece [°C]: -2.9, Lungime tub capilar [mm]: 1000
077B1741
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | 16.0 °C |
| Activare rece [°C] | 3.2 °C |
| Ajustarea poziției | RECE |
| Ajustat la presiune [mm Hg] | 737 mmHg |
| Aprobare | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 90 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire tip | Without additional function |
| Dezactivare caldă [°C] | 11.7 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dezactivare rece [°C] | -2.9 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -25 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 1000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Terminale | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip produs | B0 |
| Utilizat pentru produs | Răcitoare de sticle |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.095 Kilogram |
| Greutate netă | 0.09 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.236 Litru |
| EAN/UPC | 5702428675505 |