Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1735

Tip produs: B0, Activare caldă [°C]: -1.7, Dezactivare caldă [°C]: -7.7, Activare rece [°C]: -8.8, Dezactivare rece [°C]: -16.7, Lungime tub capilar [mm]: 1300

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]-1.7 °C
Activare rece [°C]-8.8 °C
Ajustarea pozițieiRECE
Ajustat la presiune [mm Hg]700 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj90 buc
Denumire produsTermostat
Dezactivare caldă [°C]-7.7 °C
Dezactivare rece [°C]-16.7 °C
Dezghețare caldă [°C]3.1 °C
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileContains Gas
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [mm]1300 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TerminaleTERMINAL 4 UNIC6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB0

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.09 Kilogram
Greutate netă0.085 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428670616