Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1726

Tip produs: B0, Utilizat pentru produs: Frigidere, Activare caldă [°C]: -8.5, Dezactivare caldă [°C]: -14, Activare rece [°C]: -24, Dezactivare rece [°C]: -32, Lungime tub capilar [mm]: 1200

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]-8.5 °C
Activare rece [°C]-24.0 °C
Ajustarea pozițieiRECE
Ajustat la presiune [mm Hg]760 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTermostat
Denumire tipWithout additional function
Dezactivare caldă [°C]-14.0 °C
Dezactivare rece [°C]-32.0 °C
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileContains Gas
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Terminale6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB0
Utilizat pentru produsFrigidere

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.09 Kilogram
Greutate netă0.085 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162170281