Termostat, B0
077B1719
Tip produs: B0, Utilizat pentru produs: Frigidere, Activare caldă [°C]: 5, Dezactivare caldă [°C]: -1, Activare rece [°C]: -13, Dezactivare rece [°C]: -22, Lungime tub capilar [mm]: 1000
077B1719
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | 5.0 °C |
| Activare rece [°C] | -13.0 °C |
| Ajustarea poziției | RECE |
| Ajustat la presiune [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aprobare | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 90 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire tip | Without additional function |
| Dezactivare caldă [°C] | -1.0 °C |
| Dezactivare rece [°C] | -22.0 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dispozitiv siguranță integrat (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -25 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 1000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Terminale | TERMINAL 4 UNIC6,3 x 0,8 mm All |
| Tip produs | B0 |
| Utilizat pentru produs | Frigidere |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.085 Kilogram |
| Greutate netă | 0.08 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428520270 |