Termostat, B0
077B1663
Tip produs: B0, Utilizat pentru produs: Răcitoare de sticle, Activare caldă [°C]: 9.2, Dezactivare caldă [°C]: 3.8, Activare rece [°C]: 3.3, Dezactivare rece [°C]: -3.3, Lungime tub capilar [mm]: 450
077B1663
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | 9.2 °C |
| Activare rece [°C] | 3.3 °C |
| Ajustarea poziției | RECE |
| Ajustat la presiune [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aprobare | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 80 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire tip | Without additional function |
| Dezactivare caldă [°C] | 3.8 °C |
| Dezactivare rece [°C] | -3.3 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dispozitiv siguranță integrat (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -25 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 450 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Terminale | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip produs | B0 |
| Utilizat pentru produs | Răcitoare de sticle |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.076 Kilogram |
| Greutate netă | 0.07 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428973007 |