Termostat, B045
077B1473
Activare caldă [°C]: 5, Dezactivare caldă [°C]: 1, Lungime tub capilar [mm]: 600
077B1473
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | 5.0 °C |
| Ajustarea poziției | Fixed |
| Ajustat la presiune [mm Hg] | 737 mmHg |
| Aprobare | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire tip | With fixed settings |
| Dezactivare caldă [°C] | 1.0 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Lungime tub capilar [mm] | 600 mm |
| Material Description | Thermostat 077B045, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Setări fixe | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Terminale | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip produs | B045 |
| Utilizat pentru produs | Water coolers |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 74 Gram |
| Greutate netă | 70 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.236 Litru |
| EAN/UPC | 5715162696460 |