Termostat, B045
077B1469
Activare caldă [°C]: 0.5, Dezactivare caldă [°C]: -2.5, Lungime tub capilar [mm]: 800
077B1469
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | 0.5 °C |
| Ajustarea poziției | Fixed |
| Ajustat la presiune [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aprobare | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire tip | With fixed settings |
| Dezactivare caldă [°C] | -2.5 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dispozitiv siguranță integrat (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -25 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 800 mm |
| Material Description | Thermostat 077B045, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Setări fixe | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Terminale | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip produs | B045 |
| Utilizat pentru produs | Beer coolers |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 78 Gram |
| Greutate netă | 70 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.236 Litru |
| EAN/UPC | 5702428960663 |