Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B04

077B1401

Activare caldă [°C]: -10, Dezactivare caldă [°C]: -13, Activare rece [°C]: -29, Dezactivare rece [°C]: -33, Lungime tub capilar [mm]: 2500

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]-10.0 °C
Activare rece [°C]-29.0 °C
Ajustarea pozițieiCALD
Ajustat la presiune [mm Hg]737 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj70 buc
Denumire produsTermostat
Denumire tipWith changeover contact
Dezactivare caldă [°C]-13.0 °C
Dezactivare rece [°C]-33.0 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Dispozitiv siguranță integrat (EBD)077R0379 ref. 1
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [mm]2500 mm
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Terminale6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB04
Utilizat pentru produsFreezer

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută111 Gram
Greutate netă104 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.337 Litru
EAN/UPC5715255159308