Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B04

077B1400

Activare caldă [°C]: -6, Dezactivare caldă [°C]: -11, Activare rece [°C]: -25, Dezactivare rece [°C]: -33.6, Lungime tub capilar [mm]: 1372

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]-6.0 °C
Activare rece [°C]-25.0 °C
Ajustarea pozițieiMIJLOC
Ajustat la presiune [mm Hg]760 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj66 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Cut-in mediu [°C]-14.4 °C
Cut-out mediu [°C]-20.6 °C
Denumire produsTermostat
Denumire tipWith changeover contact
Caracteristicile
Valoare
Dezactivare caldă [°C]-11.0 °C
Dezactivare rece [°C]-33.6 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispozitiv siguranță integrat (EBD)077R0379 ref. 1
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [mm]1372 mm
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Terminale6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB04

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută107 Gram
Greutate netă92 Gram
Volume0.358 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162706671
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens