Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1367

Tip produs: B0, Utilizat pentru produs: Congelatoare fără alarmă, Activare caldă [°C]: -22.2, Dezactivare caldă [°C]: -28.3, Activare rece [°C]: -25.6, Dezactivare rece [°C]: -32.4, Lungime tub capilar [mm]: 980

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]-22.2 °C
Activare rece [°C]-25.6 °C
Ajustarea pozițieiMIJLOC
Ajustat la presiune [mm Hg]760 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj90 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Cut-in mediu [°C]-23.9 °C
Cut-out mediu [°C]-30.3 °C
Denumire produsTermostat
Denumire tipWithout additional function
Dezactivare caldă [°C]-28.3 °C
Caracteristicile
Valoare
Dezactivare rece [°C]-32.4 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [mm]980 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TerminaleTERMINAL 4 UNIC6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB0
Utilizat pentru produsCongelatoare fără alarmă

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.085 Kilogram
Greutate netă0.08 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027865