Termostat, B0
077B1216
Tip produs: B0, Utilizat pentru produs: Congelatoare fără alarmă, Activare caldă [°C]: -18.8, Dezactivare caldă [°C]: -24.8, Activare rece [°C]: -22.4, Dezactivare rece [°C]: -29.1, Lungime tub capilar [mm]: 980
077B1216
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | -18.8 °C |
| Activare rece [°C] | -22.4 °C |
| Ajustarea poziției | MIJLOC |
| Ajustat la presiune [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aprobare | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 90 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Cut-in mediu [°C] | -20.0 °C |
| Cut-out mediu [°C] | -26.3 °C |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire tip | Without additional function |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dezactivare caldă [°C] | -24.8 °C |
| Dezactivare rece [°C] | -29.1 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Lungime tub capilar [mm] | 980 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Terminale | 6,3 x 0,8 mm AllTERMINAL 4 UNIC |
| Tip produs | B0 |
| Utilizat pentru produs | Congelatoare fără alarmă |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.085 Kilogram |
| Greutate netă | 0.08 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424028336 |