Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1191

Tip produs: B0, Utilizat pentru produs: Frigidere, Activare caldă [°C]: 5.9, Dezactivare caldă [°C]: 0.4, Activare rece [°C]: 1.8, Dezactivare rece [°C]: -4.5, Lungime tub capilar [mm]: 620

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]5.9 °C
Activare rece [°C]1.8 °C
Ajustarea pozițieiMIJLOC
Ajustat la presiune [mm Hg]760 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj96 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Cut-in mediu [°C]3.9 °C
Cut-out mediu [°C]-2.0 °C
Denumire produsTermostat
Denumire tipWithout additional function
Caracteristicile
Valoare
Dezactivare caldă [°C]0.4 °C
Dezactivare rece [°C]-4.5 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Lungime tub capilar [mm]620 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Terminale6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB0
Utilizat pentru produsFrigidere

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.085 Kilogram
Greutate netă0.08 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424036942