Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1087

Tip produs: B0, Utilizat pentru produs: Frigidere, Activare caldă [°C]: -5.1, Dezactivare caldă [°C]: -8.4, Activare rece [°C]: -18.6, Dezactivare rece [°C]: -23.1, Lungime tub capilar [mm]: 1220

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]-5.1 °C
Activare rece [°C]-18.6 °C
Ajustarea pozițieiMIJLOC
Ajustat la presiune [mm Hg]760 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Cut-in mediu [°C]-11.5 °C
Cut-out mediu [°C]-15.3 °C
Denumire produsTermostat
Denumire tipWithout additional function
Caracteristicile
Valoare
Dezactivare caldă [°C]-8.4 °C
Dezactivare rece [°C]-23.1 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Lungime tub capilar [mm]1220 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TerminaleTERMINAL 4 UNIC6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB0
Utilizat pentru produsFrigidere

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.085 Kilogram
Greutate netă0.08 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424037550