Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B04

077B0408

Activare caldă [°C]: 12.1, Dezactivare caldă [°C]: 7.5, Activare rece [°C]: 2.5, Dezactivare rece [°C]: -3.5, Lungime tub capilar [mm]: 2000

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]12.1 °C
Activare rece [°C]2.5 °C
Ajustarea pozițieiRECE
Ajustat la presiune [mm Hg]760 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj75 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsTermostat
Denumire tipWith changeover contact
Dezactivare caldă [°C]7.5 °C
Caracteristicile
Valoare
Dezactivare rece [°C]-3.5 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [mm]2000 mm
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Terminale6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB04

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută86 Gram
Greutate netă80 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.309 Litru
EAN/UPC5702424038519