Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B02

077B0376

Tip produs: B02, Utilizat pentru produs: Congelatoare fără alarmă, Activare caldă [°C]: -13, Dezactivare caldă [°C]: -20, Dezactivare rece [°C]: -30, Dezactivare rece [°C]: -30, Lungime tub capilar [mm]: 1500

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]-13.0 °C
Activare rece [°C]-21.0 °C
Ajustarea pozițieiCALD
Ajustat la presiune [mm Hg]760 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj90 buc
Denumire produsTermostat
Denumire tipWith auxillary contact
Dezactivare caldă [°C]-20.0 °C
Dezactivare rece [°C]-30.0 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Dispozitiv siguranță integrat (EBD)077R0379 ref. 1
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [mm]1500 mm
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Terminale6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB02
Utilizat pentru produsCongelatoare fără alarmă

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută93.3 Gram
Greutate netă88.3 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.262 Litru
EAN/UPC5715255239062