Air purger accessories, Accessory, Bubbler for IPS
084H5070
Utilizat pentru produs: IPS 8
084H5070
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Denumire produs | Accessory |
| Denumire tip | Bubbler for IPS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Frecvență [Hz] | 60 Hz |
| Grupă de produse | Air purger accessories |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Limbă produs | Engleză |
| Material Description | Bubbler for IPS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip produs | Accessory |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | 084H5001084H5002084H5003084H5004084H5005 |
| Utilizat pentru produs | IPS 8 |
| Versiune produs | 01 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.2 Kilogram |
| Greutate netă | 1.084 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 41.637 Litru |