Danfoss logo
A260/A360, ECL 310 87H2315

MCX 08M2

080G5040

Tensiune alimentare [V] CA: 85 - 265, Utilizat pentru produs: IPS 8, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 12

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Afișare frontalăDa
AprobareCEEACLLC CDC TYSKUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Ceas în timp realDa
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP40
Clauză de derogare RoHS UE6(c)7(a)7(c)-I
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum electric [W]10.0 W
Denumire produsElectric expansion module
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareIntrări şi ieşiri suplimentare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseElectronic controllers
Ieșiri digitale (DO) [pc]8 buc
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]60 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Kit conector inclusDa
Limbă produsEngleză
Material DescriptionIPS Slave controller. Extra Purge points
Metodă de montareŞină DIN
Nr. dosar SCIP5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Număr ieșiri valvă8
Product lineIndustrial Refrigeration
Putere consumată [VA]20.0 VA
SonerieDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tensiune alimentare [V] CA [Max]265 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]85 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]60.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]20.00 V
Tip de afișajLCD
Tip de comunicareCANBUSMODBUSRS485
Tip produsMCX 08M2
Utilizat pentru produsIPS 8

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.638 Kilogram
Greutate netă0.511 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume2.799 Litru
EAN/UPC5715162977644