Danfoss logo
Danfoss IPS8 left view_084H5001

Intelligent purging system, IPS 8

084H5005

Air purgers, Parts included: Bolts for flange; Welding flange; Gasket; Screws for top cover, Refrigerants: R717

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAir purger accessories
Agent frigorificR717
AprobareCE
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 pc
Clasa carcaseiIP55
Denumire produsIntelligent purging system
Denumire produs dosar SCIPIPS8 CE-LAM
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimensiune conexiune [mm]32 mm
Dimensiuni racord [in]1 1/4 in
Formatul ambalajuluiSingle pack
Frecvență [Hz]60 Hz
Grupă de produseAir purgers
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]43 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Limbă produsEnglish
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionIPS 8 Int.purging system LAM S-P
Max. purger electr conn points8
Nr. dosar SCIP199fbd16-89a6-4156-ad8a-6f23feecd0c7
Piese incluseBolts for flangeGasketScrews for top coverWelding flange
Presiune maximă de lucru [bar]40.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Sec. circuit refrig. charge [k0.1 kg
Secondary circuit refrigerantR290
ServisabilAir purger spare parts
Standard de conexiuneFLANGE, DIN-EN OR ANSI
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip de racordButt weld
Tip produsIPS 8
Versiune produs01
Versiune software8.21

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută117 Kilogram
Greutate netă96 Kilogram
Volume691.2 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255007890
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm