Peça sobressalente, Kit de vedação
032F8165
Tipo de produto: Peça sobressalente, Designação de tipo: Kit de vedação, Kit de vedação
032F8165
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Kit de vedação |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | NENHUM |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Peças sobressalentes das válvulas solenoides |
| Material Description | Seal kit EVR 6 and 8 (NC)+(NO) |
| Nome do produto | Kit de vedação |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | EVR(H) 6EVR(H) 8 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.012 Quilograma |
| Peso líquido | 0.002 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.024 Litro |
| EAN/UPC | 5702428251211 |