Danfoss logo
EV220W Solenoid valve_042U4440, 042U4450

Válvula de solenoide, EV220W, Função: NF, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM

042U4440

Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: PED; CE, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Válvulas solenoides, Fluid Controls, Quick selector, Válvulas solenoides, Fluid Controls, Quick selector, Válvulas solenoides, Fluid Controls, Quick selector

Substituição recomendada: 042U4640

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de válvula de solenoide
AplicaçãoAberto
AprovaçãoCEPED
AtuadorW
CE markYes
Chave de especificaçãoEV220W 40B G 112E NC000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Comentários sobre tolerância do meioMeio neutro
Con. padrãoISO 228-1
Conex. Int./Ext.Interno
Contains batteriesNo
Designação de tipoEV220W 40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]40.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-22 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem individual
Fração do diâmetro do orifício [pol.]1 1/2 in
FunçãoNF
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Latão
Mat. de vedaçãoEPDM
Característica
Valor
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionValve EV220W 40B G 112E NC000
Nome do produtoVálvula de solenoide
Núm. de vias2/2
OperaçãoServo-operada (diafragma)
Pressão diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.300 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]145.000 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]4.350 psi
Pressão máx. de teste[psig]217.5 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]145 psig
Pressão máx.de teste [bar]15.0 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]10.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meiosWater & Brine
SCIP dossier no.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dossier product nameEV220W- solenoid valve
Sistema do atuador [mm]9.0 mm
Tamanho da conexão [pol.]1 1/2
Tamanho do atuador9 mm clip-on W
Tamanho do atuador [pol.]0.35 in
Temperatura ambiente máx. [°C]50 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]122 °F
Tempo de abertura est., água [ms]4000 ms
Tempo de fechamento est., água [ms]6000 ms
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoEV220W
Valor cv [gal/min.]20.800 gal/min
Valor Kv [m³/h]18.000 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt]50 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.038 Quilograma
Peso líquido2.652 Quilograma
Volume7.334 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428500296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm