Danfoss logo
EV220T Polymer valve body, NC,

Válvula de solenoide, EV220T, Função: NF, NES, 3/4, 6 m³/h, EPDM

042U8185

Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: WRAS, Mat. do corpo: Polímero, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de válvula de solenoide
AplicaçãoAberto
AprovaçãoWRAS
AtuadorT
Chave de especificaçãoEV220T 18P NES34 E NC000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Conex. Int./Ext.Externa
Contains batteriesNo
Designação de tipoEV220T 18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]18.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]0 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]32 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.]3/4 in
FunçãoNF
FuncionalNÃO
Grupo de fluido2
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Polímero
Mat. de vedaçãoEPDM
Mat. do corpoPolímero
Material DescriptionValve EV220T 18P NES34 E NC000
Característica
Valor
Nome do produtoVálvula de solenoide
Nome do programa de peçasEV220T
Núm. de vias2/2
OperaçãoServo-operada (diafragma)
Pressão diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.300 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]145.038 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]4.351 psi
Pressão máx. de teste[psig]290.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]145 psig
Pressão máx.de teste [bar]15.0 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]10.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meiosWater & Brine
SCIP dossier no.702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
SCIP dossier product nameEV220T- solenoid valve
Sistema do atuador [mm]9.0 mm
Tamanho da conexão [pol.]3/4
Tamanho do atuador9 mm clip-on T
Tamanho do atuador [pol.]0.35 in
Temperatura ambiente máx. [°C]50 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]122 °F
Tempo de abertura est., água [ms]200 ms
Tempo de fechamento est., água [ms]500 ms
Tipo de conexãoNES
Tipo de produtoEV220T
Valor cv [gal/min.]6.950 gal/min
Valor Kv [m³/h]6.000 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt]50 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.219 Kilogram
Peso líquido0.175 Kilogram
Volume1.295 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702428989466
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm