Danfoss logo
EV220S-product-category

EV220S

A EV220S é uma linha de válvulas solenoides compactas de 2/2 vias servo-operadas com conexões de 1/4" a 2" e especialmenteprojetadas para aplicações com limitação de espaço. A EV220S pode ser usada nas seguintes aplicações:
• Bloqueio de água (versão EPDM)
◦ Controle predial◦ Fornecimento comercial de águaencanada, detecção de vazamentos,aquecimento e resfriamento◦ Água para processamento industrial◦ Lavagem de roupas e louças◦ Lavagem de carros• Óleo, meios de ar neutros (versão FKM)◦ Compressores de Ar◦ Processos de fábrica◦ Resfriamento da bomba

Features and benefits

  • Bobina clip-on
  • Invólucro da bobina: Até IP67
  • WRAS aprovado com vedação EPDM
  • Versões NF e NA
  • De acordo com